Philips SmartBalance Stehleuchte gen2

SmartBalance Free Floor Stehleuchte: kombiniert Leistung mit intelligentem Design

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Stehleuchten gelten bei Kunden als ideale Lösung für eine individuell gesteuerte, flexible und komfortable Beleuchtung. Die Philips SmartBalance gen2 steigert mit ihrem noch schlankeren und smarteren Design und den vielen Varianten für mehr Flexibilität die Wertigkeit von freistehenden Stehleuchten. Diese LED-Stehleuchten verfügen über eine hochmoderne Lichttechnik und moderne Anschlussmöglichkeiten. Sie sind für eine höhere Energieeffizienz konzipiert. Um die Beleuchtungskosten noch weiter zu reduzieren, können zwei Schreibtische mit einer Leuchte auf dem für Büros erforderlichen Lichtpegel beleuchtet werden. Eine Touch- und Dimmtaste am Mast gibt dem Benutzer vollständige Kontrolle über diese eleganten Stehleuchten. Dank des klaren und kompakten Designs passt die Leuchte zu jedem Interieur. Die SmartBalance gen2 ist recycelbar. Daher ist diese LED-Stehleuchte ein echter Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Vorteile

  • Gleichmäßiges, reflexionsfreies Licht für eine optimale Bürobeleuchtung

  • Eine einzelne SmartBalance-Stehleuchte kann zwei Schreibtische mit der für Büroarbeiten erforderlichen Beleuchtungsstärke erhellen

Eigenschaften

  • Direkte und indirekte Beleuchtungsstärken durch eine komfortable Beleuchtung mit persönlicher Steuerung und separater Dimmung

  • Wahlweise runde oder scharfkantige Kopfform; U-förmiger oder rechteckiger Fuß

Anwendungsbereiche

  • Büros

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IPX0. Als solches ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.

  • Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet SmartBalance Free Floor Standing gen2 de_AT pdf 1.4 MB
Montageanleitung
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB
Montageanleitung
SmartBalance FFS Gen2 installation instruction pdf 678.0 kB

Bilder

Family-Photographs-SmartBalance Stehleuchte gen2
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
FS486F, SmartBalance FFS rfa 660.0 kB
Revit-Datei
FS485F, SmartBalance FFS rfa 692.0 kB

Software-Plugins

Family-IES-SmartBalance Stehleuchte gen2
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD_ SB FFS Gen2 pdf 1.1 MB