Philips SmartBalance Stehleuchte gen2, Rounded edge, Rectangular base, 90 W, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19, Weiß, ACL
FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH
Produktbeschreibung
Rounded edge, Rectangular base, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Tastschalter und Dimm-Schnittstelle, ActiLume, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Kabel mit CEE 7-Stecker, 3-polig, Externer Anschluss
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- 2 Einheiten
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre