Österreich - Deutsch

Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Rounded edge, U-shaped base, 110 W, H2000 mm, 15000 lm, 4000 K, CRI>90, Tastenfeld, UGR19, Weiß

FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH

Produktbeschreibung

Rounded edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Tastschalter und Dimm-Schnittstelle, 15000 lm, 110 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Kabel mit Schweizer Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 910505102629
Vollständiger Bestellcode: 872016958558400

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102629 de_AT pdf 228.2 kB

Montage

Montageanleitung
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102629_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102629_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH IES
Revit-Datei
FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH 910505102629 ZIP
Dialux
ULD File - FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH ULD
Relux
ROLF File - FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH ROLFZ
LDT
LDT File - FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH LDT