Österreich - Deutsch

Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Sharp edge, Rectangular base, 97 W, H2000 mm, 12500 lm, 3000 K, CRI>90, Tastenfeld, UGR19, Weiß

FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH

Produktbeschreibung

Sharp edge, Rectangular base, H2000 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Tastschalter und Dimm-Schnittstelle, 12500 lm, 97 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.404) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Kabel mit CEE 7-Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 910505102592
Vollständiger Bestellcode: 872016958522500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102592 de_AT pdf 227.3 kB

Montage

Montageanleitung
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102592_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102592_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH IES
Revit-Datei
Revit file - FS485FI - 910505102592 ZIP
Dialux
ULD File - FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH ULD
Relux
ROLF File - FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH ROLFZ
LDT
LDT File - FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH LDT