Österreich - Deutsch

Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Rounded edge, Rectangular base, 110 W, 15000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19, Weiß, ACL

FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH

Produktbeschreibung

Rounded edge, Rectangular base, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Tastschalter und Dimm-Schnittstelle, ActiLume, 15000 lm, 110 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Kabel mit CEE 7-Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 910505102574
Vollständiger Bestellcode: 872016958504100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102574 de_AT pdf 227.1 kB

Montage

Montageanleitung
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102574_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102574_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH IES
Revit-Datei
FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH 910505102574 ZIP
Dialux
ULD File - FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH ULD
Relux
ROLF File - FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH ROLFZ
LDT
LDT File - FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH LDT