Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 62 W, 304x154 mm, 8200 lm, 2700 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Weiß, IP20

GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH

Produktbeschreibung

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Netzgerät extern (Ein/Aus), 8200 lm, 62 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Klar, Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505102778
Vollständiger Bestellcode: 872016958836300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102778 de_AT pdf 297.2 kB

Montage

Montageanleitung
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102778_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102778_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH IES
Revit-Datei
GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH 910505102778 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH LDT