Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 48 W, 304x154 mm, 5600 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Schwarz, IP20

GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK

Produktbeschreibung

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Externes DALI-Dimmen Interact System Ready, 5600 lm, 48 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169588356
Vollständiger Bestellcode: 872016958835600

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102777 de_AT pdf 447.6 kB

Montage

Montageanleitung
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102777_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102777_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK IES
Revit-Datei
GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK 910505102777 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK LDT