Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 29 W, 154x154 mm, 4200 lm, 4000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Weiß, IP20

GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH

Produktbeschreibung

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Netzgerät extern (Ein/Aus), 4200 lm, 29 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Klar, Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8720169588325
Vollständiger Bestellcode: 872016958832500
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102774 de_AT pdf 312.3 kB

Montage

Montageanleitung
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102774_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102774_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH IES
Revit-Datei
GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH 910505102774 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH LDT