Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 31 W, 154x154 mm, 4100 lm, 2700 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Weiß, IP20
GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH
Produktbeschreibung
Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Netzgerät extern (Ein/Aus), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Klar, Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle