Philips Essential Pendelleuchten

Essential: Die bemerkenswerte und wirklich kreisförmige Beleuchtungslösung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips Essential ist eine funktionale, runde Pendelleuchte mit einer breiten Palette an Farben und Strukturen, die sich nahtlos in jede Einrichtung einfügt und gleichzeitig die Anforderungen an die Bürobeleuchtung erfüllt. Sie kann mit anderen Systemen verbunden werden, um eine intelligente Bürobeleuchtungslösung mit integrierten Sensoren zu schaffen, um eine „Sensorakne“ in Deinen schön gestalteten Decken zu vermeiden. Diese Produktfamilie ist in 3 Größen erhältlich und kann auf 3 verschiedene Arten montiert werden. Philips Essential wird aus recycelten Materialien hergestellt und kohlenstoffneutral in 3D gedruckt – eine bewusste Entscheidung für alle, die einen Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft leisten wollen. Entscheide Dich also für diese Beleuchtungslösung, ohne Kompromisse bei Stil, Leistung, Funktionalität oder Nachhaltigkeit einzugehen.

Vorteile

  • Von Stoffen inspirierte Texturen & Farben zur Anpassung an den Einrichtungsstil und zur Erfüllung von Designanforderungen

  • Geringes Gewicht und einfache Installation

Eigenschaften

  • Eine breite Palette von Farben und Texturen

  • 3 Größen und 3 Montagearten (Pendel-, Anbau-, Einbau- und Einlegeleuchten)

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Gesundheitswesen
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Einzelhandel

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Essential Pendelleuchten de_AT pdf 285.5 kB
Montageanleitung
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB
Broschüre
Essential Brochure pdf 1.2 MB

Bilder

Family-Photographs-Essential Pendelleuchten
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
My creation Essential Video mp4 183.1 MB

Software-Plugins

Family-IES-Essential Pendelleuchten
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Essential EPD pdf 989.4 kB