Philips TCBRPS | Essential Pendant Surface, 3D printed, 34.5 W, D580 mm; H85 mm, 4416 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLP 46S/930 DIA OC WH401T102 WH

Produktbeschreibung

D580 mm; H85 mm, Polykarbonat, Weiß, Pendelleuchten, DALI-Dimmen Interact System Ready, 4416 lm, 34.5 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169863866
Vollständiger Bestellcode: 872016986386600
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
Tender text - TCBRLP 46S/930 DIA OC WH401T102 WH txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500108725 de_AT pdf 382.8 kB

Montage

Montageanleitung
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108725_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500108725_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TCBRLP 46S/930 DIA OC WH401T102 WH ies 989 B