Österreich - Deutsch

Philips TrueLine-Pendelleuchten, 67 W, 1450x55 mm; H88 mm, SM2, 7700 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU

Produktbeschreibung

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Abhängeset mit 2 Kabeln, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor, 7700 lm, 67 W, 116 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169626898
Vollständiger Bestellcode: 872016962689800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU txt 5.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106219 de_AT pdf 582.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106219_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106219_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU IES
Revit-Datei
SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU 910505106219 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU LDT