Österreich - Deutsch

Philips TrueLine-Pendelleuchten, 48 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 6600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Produktbeschreibung

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Abhängeset mit 2 Kabeln, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 6600 lm, 48 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514972612
Vollständiger Bestellcode: 871951497261200
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
Tender text - SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU txt 5.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106164 de_AT pdf 456.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106164_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106164_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU IES
Revit-Datei
SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU 910505106164 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU LDT