Österreich - Deutsch

Philips TrueLine-Pendelleuchten, 38.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Produktbeschreibung

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Abhängeset mit 2 Kabeln, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 5000 lm, 38.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymmetrische Spiegeloptik, Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514972766
Vollständiger Bestellcode: 871951497276600

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU txt 5.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106163 de_AT pdf 456.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106163_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106163_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU IES
Revit-Datei
SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU 910505106163 ZIP
Dialux
ULD File - SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU LDT