Philips Wireless-Bulkhead-Notfallbeleuchtung

Eigenständige 3-Stunden-Interact Ready-Bulkhead-Notfallbeleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Eine neue Wireless-Bulkhead-Notfallbeleuchtung und ein neues Überwachungssystem, das es Gebäudemanagern über ein sicheres, cloudbasiertes Dashboard ermöglicht, die Notfallbeleuchtung zu steuern, zu überwachen und zu testen sowie Berichte bezüglich der Compliance zu erstellen.

Vorteile

  • Erzielen Sie Compliance durch Abnahmeprüfungen

  • Sparen Sie Zeit und Geld bei Installation und Wartung

Eigenschaften

  • Wireless-Bulkhead-Notfallbeleuchtungen und das Interact Gebäudemanagersystem steuern mithilfe eines sicheren cloudbasierten Dashboards Notfallbeleuchtungstests und stellen Einblicke dazu bereit

  • Ermöglicht es Gebäudemanagern, die Notbeleuchtung zu warten, Tests zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Anwendungsbereiche

  • Ausgang und Notausgang
  • Büros
  • Verkaufsräume
  • Hotel- und Gastgewerbe

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Der Akku ist für eine durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden im Standby-Modus ausgelegt. Für den Akku gilt eine Standardgarantie von 5 Jahren, unter der Bedingung, dass das Produkt gemäß den Richtlinien des Herstellers gewartet und betrieben sowie gemäß EN50272 getestet wird

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Wireless-Bulkhead-Notfallbeleuchtung de_AT pdf 462.3 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 6.0 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 6.0 MB

Bilder

Family-Photographs-Wireless-Bulkhead-Notfallbeleuchtung
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Wireless-Bulkhead-Notfallbeleuchtung
Mehrere Ressourcen - Software Plugins