Philips Wireless-Bulkhead-Notfallbeleuchtung, Surface-mounted, 5 W, 6.7 W, 5 W, 350x110mm; H75, 700 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Nicht dauerhaft
EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH
Produktbeschreibung
Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Decke, Wandleuchten, 700 lm, 5 W, 140 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class, Notfallbeleuchtung für 3 Stunden Dauer mit Wireless Interface
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Nein
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre