Philips Sicherheitsleuchte, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Nicht dauerhaft

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Produktbeschreibung

Recessed, D50 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 135 lm, 2 W, 68 lm/W, 6500 K, 0.33, Optik für offene Bereiche oder Korridore, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Bestellnummer: 8718699798895
Vollständiger Bestellcode: 871869979889500

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
-
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912401483504 de_AT pdf 204.2 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483504_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912401483504_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 2.9 kB