Philips Notausgangsschild funkbasiert

Autarke, 3-Stunden, Interact-fähige Notausgangsschilder

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Neues Portfolio funkbasierter Notausgangsschilder und Überwachungssystem, das Gebäudemanagern ermöglicht, die Notbeleuchtung über ein sicheres cloudbasiertes Dashboard zu steuern, zu überwachen, zu testen und Konformitäts-Berichte zu erstellen.

Vorteile

  • Erzielen Sie Konformität durch Abnahmeprüfungen

  • Sparen Sie Zeit und Geld bei Installation und Wartung

Eigenschaften

  • Funk-Notausgangsleuchten und das Interact Building Manager System regulieren und bieten Einblicke in Notbeleuchtungstests über ein sicheres, cloudbasiertes Dashboard.

  • Ermöglicht es Gebäudemanagern, die Notbeleuchtung zu warten, Tests zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Anwendungsbereiche

  • Ausgang und Notausgang
  • Büros
  • Einzelhandel
  • Gastgewerbe

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Der Akku ist für eine durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden im Standby-Modus ausgelegt. Für den Akku gilt eine Standardgarantie von 5 Jahren, unter der Bedingung, dass das Produkt gemäß den Richtlinien des Herstellers gewartet und betrieben sowie gemäß EN50272 getestet wird

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Notausgangsschild funkbasiert de_AT pdf 551.0 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 9.0 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 9.3 MB

Bilder

Family-Photographs-Notausgangsschild funkbasiert
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Notausgangsschild funkbasiert
Mehrere Ressourcen - Software Plugins