Philips Notausgangsschild funkbasiert, Surface-mounted, 5 W, 3.0 W, 5 W, 232x381mm; H55, 270 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Dauerhaft, Nicht dauerhaft

EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH

Produktbeschreibung

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Decke, Wandleuchten, 270 lm, 5 W, 54 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP40 | Drahtschutz, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig, TP(a) diffuser flammability class, Notfallbeleuchtung für 3 Stunden Dauer mit Wireless Interface

Bestellnummer: 8719514880511
Vollständiger Bestellcode: 871951488051100

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912401483630 de_AT pdf 379.9 kB

Montage

Montageanleitung
EM260C Emergency ExitSign Wireless pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483630_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912401483630_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH ies 126.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EM260C Emergency ExitSign Wireless pdf 811.5 kB