Philips Drahtloses Notfall-Downlight

Autonome Interact Ready Notfall-Downlights mit 3 Stunden Betriebsdauer

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Neues Portfolio an drahtlosen Notfall-Downlights und Überwachungssystem, das Gebäudemanagern ermöglicht, die Notbeleuchtung zu steuern, zu überwachen und zu testen

Vorteile

  • Erzielen Sie Compliance durch Abnahmeprüfungen

  • Sparen Sie Zeit und Geld bei Installation und Wartung

Eigenschaften

  • Drahtlose Notfall-Downlights und das Interact-Gebäudemanager-System regulieren und liefern Einblicke in die Notbeleuchtungstests über ein sicheres, cloudbasiertes Dashboard.

  • Ermöglicht es Gebäudemanagern, die Notbeleuchtung zu warten, Tests zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Anwendungsbereiche

  • Ausgang und Notausgang
  • Büros
  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Der Akku ist für eine durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden im Standby-Modus ausgelegt. Für den Akku gilt eine Standardgarantie von 5 Jahren, unter der Bedingung, dass das Produkt gemäß den Richtlinien des Herstellers gewartet und betrieben sowie gemäß EN50272 getestet wird

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Drahtloses Notfall-Downlight de_AT pdf 362.0 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 6.6 MB

Bilder

Family-Photographs-Drahtloses Notfall-Downlight
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Drahtloses Notfall-Downlight
Mehrere Ressourcen - Software Plugins