Philips Drahtloses Notfall-Downlight, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Nicht dauerhaft
EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH
Produktbeschreibung
Recessed, 620x42mm; H45, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class, Notfallbeleuchtung für 3 Stunden Dauer mit Wireless Interface
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Nein
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre