Österreich - Deutsch

Philips Drahtloses Notbeleuchtungs-Zwillingsspot-System

Eigenständige, 3 Stunden Interact-fähige Notbeleuchtungs-Zwillingsspots

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Neue drahtlose Notbeleuchtung-Zwillingsspots und Überwachungssystem, das Gebäudemanager in die Lage versetzt, Notbeleuchtung zu steuern, zu überwachen und zu testen sowie Compliance-Berichte zu erstellen – alles über ein sicheres, cloudbasiertes Dashboard.

Vorteile

  • Erzielen Sie Compliance durch Abnahmeprüfungen

  • Sparen Sie Zeit und Geld bei Installation und Wartung

Eigenschaften

  • Drahtlose Notbeleuchtungsspots und das Interact Building Manager System steuern und bieten Einblicke in die Prüfung der Notbeleuchtung über ein sicheres, cloudbasiertes Dashboard.

  • Ermöglicht es Gebäudemanagern, die Notbeleuchtung zu warten, Tests zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Anwendungsbereiche

  • Ausgang und Notausgang
  • Industriehallen
  • Treppenhäuser

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Der Akku ist für eine durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden im Standby-Modus ausgelegt. Für den Akku gilt eine Standardgarantie von 5 Jahren, unter der Bedingung, dass das Produkt gemäß den Richtlinien des Herstellers gewartet und betrieben sowie gemäß EN50272 getestet wird

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Drahtloses Notbeleuchtungs-Zwillingsspot-System de_AT pdf 396.8 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 7.0 MB

Bilder

Family-Photographs-Drahtloses Notbeleuchtungs-Zwillingsspot-System
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Drahtloses Notbeleuchtungs-Zwillingsspot-System
Mehrere Ressourcen - Software Plugins