Philips Drahtloses Notbeleuchtungs-Zwillingsspot-System, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELW3h, Nicht dauerhaft

EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH

Produktbeschreibung

Surface-mounted, 292x381mm; H70, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Decke, Wandleuchten, 780 lm, 5 W, 156 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP44 | Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class, Notfallbeleuchtung für 3 Stunden Dauer mit Wireless Interface

Bestellnummer: 8719514880498
Vollständiger Bestellcode: 871951488049800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912401483628 de_AT pdf 368.4 kB

Montage

Montageanleitung
EM264C Emergency TwinSpot Wireless pdf 7.1 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483628_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912401483628_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EM264C Emergency TwinSpot Wireless pdf 806.9 kB