Philips Bulkhead-Notfallleuchte, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Nicht dauerhaft
EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65
Produktbeschreibung
High output, 321x167 mm; H83 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Geriffelt, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode
- -
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Typ des Lichtquellenmoduls
- LED
- Service Tag
- Nein
- Portfolio
- Good
- Garantiedauer
- 5 Jahre