Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire Lichtleiste BN045C

Bewährt, Verlässlich, Günstig

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Ledinaire Lichtleiste BN045C überzeugt durch ihr modernes und schlankes Design und verspricht Zuverlässigkeit und Qualität von Philips. Dank einer seitlichen oder deckenseitigen Einspeisung kann diese Leuchte schnell und unkompliziert installiert werden. Gleichzeitig kann jede Leuchtentype nachträglich mit einem 3-Stunden-Notlichtakku-Kit umgerüstet werden, womit höchste Flexibilität geboten wird. Mit einer Lebensdauer von L70@50.000 h und einer Effizienz von bis zu 121 lm/W bietet die BN045C-Familie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Es sind die Längen 1.200 mm und 1.500 mm mit Leuchtenlichtströmen von 2.500 Lumen bis 6.000 Lumen erhältlich. Das Montagezubehör ist in der Lieferung enthalten. Die Ledinaire Lichtleiste BN045C vereint maximale Flexibilität in der Installation und Anwendung mit einem attraktiven Preis und erfüllt unser Ledinaire-Versprechen: Bewährt, Verlässlich, Günstig!

Vorteile

  • Qualität und Zuverlässigkeit von Philips

  • Modernes und kompaktes Design

Eigenschaften

  • Hohe Effizienz von bis zu 121 lm/W

  • Seitliche oder deckenseitige Einspeisung sowie Durchgangsverdrahtung möglich

Anwendungsbereiche

  • Allgemeinbeleuchtung
  • Voutenbeleuchtung
  • Lagerräume

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ledinaire Lichtleiste BN045C de_AT pdf 573.0 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Lichtleiste BN045C
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Ledinaire batten - Installation video mp4 122.8 MB

Software-Plugins

Family-IES-Ledinaire Lichtleiste BN045C
Mehrere Ressourcen - Software Plugins