Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 93 W, 16500 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Weiß, BP

BCS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB

Produktbeschreibung

Indoor sports luminaire, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 16500 lm, 93 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Ballwurfsichere Beleuchtung, Schutzklasse I, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169617971
Vollständiger Bestellcode: 872016961797100
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
Localized commercial leaflet 910505103769 de_AT pdf 270.4 kB

Montage

Montageanleitung
SportControl Installation pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103769_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103769_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BCS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB ies 6.6 kB
LDT
LDT File - BCS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB ldt 7.2 kB