Philips Maxos universal

Einfache Sanierung von Tragschienen verschiedener Hersteller mit bester LED-Technik von Philips

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Maxos Universal ist ein 1,5 m langer Sanierungslichtträger, mit dem konventionelle Lichtbänder fremder Hersteller schnell und einfach auf neuste LED-Technik umgerüstet werden können. Der Lichtträger hat universell passende Halterklammern, die in folgende Tragschienen anderer Hersteller passen. Klammertyp A (vormontiert): Regent, Regiolux SDT, Ridi VLT XX, Siemens/Siteco 5LS, Trilux E-Line. Klammertyp B (beiliegend): Siteco Modario, Zumtobel ZX2. Die Klammern können bei Bedarf leicht getauscht werden. Jeder Lichtträger verfügt über eine Durchgangsverdrahtung, so dass die Sanierung unabhängig vom Zustand der vorhandenen Verdrahtung erfolgt.

Vorteile

  • Einfache Umrüstung Ihres konventionellen Lichtbands fremder Hersteller auf modernste Lichtbandtechnik von Philips

  • Sanierung mit high-end LED-Technik unabhängig vom Zustand der Verdrahtung in den vorhandenen Tragschienen

Eigenschaften

  • Lange Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden (L85)

  • Breitstrahlende Optik für einfachen 1:1 Ersatz von Leuchtstofflampen

Anwendungsbereiche

  • Lager- und Produktionshallen
  • (Lebensmittel-) Einzelhandel
  • Logistikzentren

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Maxos universal de_AT pdf 428.4 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 8.4 MB
Broschüre
Retrofit Trunking pdf 6.9 MB

Bilder

Family-Photographs-Maxos universal
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Maxos universal
Mehrere Ressourcen - Software Plugins
IES-Familiensammlung
Maxos universal WB photometry zip 24.9 kB
IES-Familiensammlung
Maxos universal O-PC photometry zip 48.9 kB