Philips Maxos universal, Trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Weiß, IP20

LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L1517 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Dreifache Spritzlackierung, Netzteil (Ein/Aus), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

Bestellnummer: 8720169440555
Vollständiger Bestellcode: 871951477298400
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
Localized commercial leaflet 910925869509 de_AT pdf 282.1 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Bilder

Product-Photographs-910925869509_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925869509_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals