Philips Maxos universal, Trunking light unit, 48.5 W, L1517 mm, 6800 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Opal, Opal, Weiß

LL515S 68S/840 PSD O-PC UNIV TW3 WH

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L1517 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6800 lm, 48.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169473997
Vollständiger Bestellcode: 872016947399700
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
Localized commercial leaflet 910925870072 de_AT pdf 221.3 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Bilder

Product-Photographs-910925870072_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870072_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL515S 68S/840 PSD O-PC UNIV TW3 WH zip 48.9 kB