Österreich - Deutsch

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Weiß

Produktbeschreibung

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Weiß

Bestellnummer: 8719514773103
Vollständiger Bestellcode: 871951477310399

Spezifikationen

Gesamte Länge
1.520 mm
Gesamte Breite
80 mm
Gesamte Höhe
65 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
65 x 80 x 1520 mm
Material
Stahl
Schutzart (IP)
IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)
-
Zubehörfarbe
Weiß
Nettogewicht (Stück)
1,350 kg

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925869521 de_AT pdf 186.4 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos universal Installation blind unit pdf 482.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910925869521_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925869521_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals