Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Doppelt asymmetrische Optik (20°), Weiß

4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1478 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Doppelt asymmetrische Optik (20°), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732666010
Vollständiger Bestellcode: 403073266601099

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
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
Localized commercial leaflet 910629158026 de_AT pdf 403.2 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910629158026_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629158026_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH IES
Revit-Datei
4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH 910629158026 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH LDT