Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Breitstrahlend (WB), Weiß

4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1478 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732661688
Vollständiger Bestellcode: 403073266168899

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
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
Localized commercial leaflet 910629121926 de_AT pdf 403.9 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910629121926_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629121926_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH IES
Revit-Datei
4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH 910629121926 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH LDT