Philips Maxos LED, Trunking light panel, 32.5 W, L1478 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Klar, Weiß, IP20

4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1478 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732661206
Vollständiger Bestellcode: 403073266120699

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
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
Localized commercial leaflet 910629120326 de_AT pdf 403.8 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910629120326_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629120326_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH IES
Revit-Datei
4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH 910629120326 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH LDT