Österreich - Deutsch

Philips Maxos LED, Trunking light panel, 48 W, L1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Weiß, IP20

4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1478 mm, Metall, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), DALI-Dimmen Interact System Ready, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169627246
Vollständiger Bestellcode: 872016962724699
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
Localized commercial leaflet 910505105689 de_AT pdf 518.8 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105689_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105689_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R IES
Revit-Datei
4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R 910505105689 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R LDT