Philips Maxos LED, Trunking light panel, 48 W, L1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Klar, Silber, IP20

4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1478 mm, Stahl, Silber, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8718699080082
Vollständiger Bestellcode: 871869908008299

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
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
Localized commercial leaflet 910500460502 de_AT pdf 410.6 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910500460502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910500460502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI IES
Revit-Datei
4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI 910500460502 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI LDT