Philips Maxos LED, Trunking light panel, 43 W, L1478 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Klar, Weiß, IP20, ELD3h

4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1478 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6600 lm, 43 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, mit DALI-Schnittstelle

Bestellnummer: 8718699079802
Vollständiger Bestellcode: 871869907980299

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910500460491 de_AT pdf 374.3 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910500460491_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910500460491_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals