Philips Maxos LED, Trunking light panel, 32.5 W, L1528 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Tiefstrahlend (NB), Klar, Weiß, IP20

4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1528 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Tiefstrahlend (NB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder mit 2 Zusatzleitungen für die Lichtregelung

Bestellnummer: 8718696978498
Vollständiger Bestellcode: 871869697849899

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910500460393 de_AT pdf 402.9 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910500460393_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910500460393_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R IES
Revit-Datei
4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R 910500460393 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R LDT