Philips Maxos LED, Trunking light panel, 36.5 W, L1478 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Klar, Weiß, IP20, ELB3h

4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1478 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5500 lm, 36.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock, Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion

Bestellnummer: 8718696975022
Vollständiger Bestellcode: 871869697502299

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
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
Localized commercial leaflet 910500460259 de_AT pdf 373.8 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910500460259_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910500460259_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals