Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Breitstrahlend (WB), Weiß, Steckverbinder mit 2 Zusatzleitungen für die Lichtregelung

4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1478 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder mit 2 Zusatzleitungen für die Lichtregelung

Bestellnummer: 8718696974339
Vollständiger Bestellcode: 871869697433999

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
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
Localized commercial leaflet 910500460221 de_AT pdf 404.8 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910500460221_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910500460221_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R IES
Revit-Datei
4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R 910500460221 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R LDT