Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1530 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Klar, Weiß, IP40

4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1530 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732669776
Vollständiger Bestellcode: 403073266977699

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910629177026 de_AT pdf 393.5 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910629177026_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629177026_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH LDT