Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 50.2 W, L1530 mm, 7500 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Klar, Weiß, IP40

4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1530 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732667956
Vollständiger Bestellcode: 403073266795699

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910629170826 de_AT pdf 366.4 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910629170826_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629170826_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH LDT