Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1479 mm, 5000 lm, 4000 K, Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°), Klar, Weiß, IP40
4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH
Produktbeschreibung
Trunking light panel, L1479 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°), Klar, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode
- LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified