Produktbeschreibung
Aluminium, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Einfache Pulverbeschichtung, Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom, Konstanter Lichtstrom, 7500 lm, 40.16 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock