Philips CoreLine Lichtband Gen2.5, UltraEfficient, 65 W, L1700 mm, 12000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Weiß, IP20

LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Produktbeschreibung

UltraEfficient, L1700 mm, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), DALI-Dimmen Interact System Ready, 12000 lm, 65 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169474536
Vollständiger Bestellcode: 872016947453600
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
Localized commercial leaflet 910925870127 de_AT pdf 410.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910925870127_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870127_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH IES
Revit-Datei
LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH 910925870127 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH LDT