Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Lichtband Gen2.5, UltraEfficient, 45.5 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Weiß, IP20

LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Produktbeschreibung

UltraEfficient, L3400 mm, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), DALI-Dimmen Interact System Ready, 9000 lm, 45.5 W, 198 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925870132
Vollständiger Bestellcode: 872016947458100

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt