Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire Hallenleuchte All-in, All-in, 195 W, 145 W, 100 W, ɸ320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Symmetrisch, IP65, IK07

BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB

Produktbeschreibung

ɸ320 mm, Aluminiumdruckguss, Aluminium und Schwarz, Tiefschwarz (RAL9005), Einfache Pulverbeschichtung, Pendelleuchten, Netzteil, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 145 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Schraubanschluss

Bestellnummer: 911401822687
Vollständiger Bestellcode: 872016975897100

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401822687 de_AT pdf 1.3 MB

Montage

Montageanleitung
Ledinaire High-bay All-in BY30P mounting instruction pdf 25.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401822687_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401822687_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ies 1.1 kB
LDT
LDT File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ldt 1.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Verified EPD Ledinaire BY030P pdf 1.2 MB