Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 102 W, 17000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07, BP

BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, DALI-Dimmen Interact System Ready, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Ballwurfsichere Beleuchtung, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505104554
Vollständiger Bestellcode: 872016959050200
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
Tender text - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 txt 4.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104554 de_AT pdf 753.0 kB

Montage

Montageanleitung
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104554_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104554_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 IES
Revit-Datei
Revit file - BY580PI - 910505104554 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 LDT