Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 138 W, 25000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IP65, MSP, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Schutz gegen Meersalz, DALI-Dimmen Interact System Ready, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505104551
Vollständiger Bestellcode: 872016959047200

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR txt 4.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104551 de_AT pdf 548.4 kB

Montage

Montageanleitung
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB
Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104551_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104551_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR IES
Revit-Datei
Revit file - BY580PI - 910505104551 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR LDT