Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 97 W, 17000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IP65, MSP, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Schutz gegen Meersalz, DALI-Dimmen Interact System Ready, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505104550
Vollständiger Bestellcode: 872016959046500
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
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR txt 4.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104550 de_AT pdf 545.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB
Montageanleitung
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104550_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104550_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR IES
Revit-Datei
Revit file - BY580PI - 910505104550 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR LDT