Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 420 W, BR, 70000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Ausleger, DALI-Dimmen Interact System Ready, 70000 lm, 420 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505102955
Vollständiger Bestellcode: 872016958951300
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
Tender text - BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR txt 4.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102955 de_AT pdf 579.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102955_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102955_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals